SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MLZ2012A3R3WTD25
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
Nennstrom (L veränderung) [Typ.] |
|
Nennstrom (L Veränderung) [Max.] |
|
Nennstrom (Temperaturanstieg) [Typ.] |
|
Nennstrom (Temperaturanstieg) [Max.] |
|
Gleichstromwiderstand [Typ.] |
|
Gleichstromwiderstand [Max.] |
|
Nennspannung [Max.] |
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
Verwandter Inhalt
Darstellung der Eigenschaften (Dies sind Referenzwerte. Sie stellen nicht die tatsächlichen Produkteigenschaften dar.)
Lädt... Dieser Vorgang kann eine Weile dauern
Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen

Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
C0603X5R1E101K030BA
Capacitance=100pF
Edc=25V
T.C.=X5R
LxWxT:0.6x0.3x0.3mm
General

Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
C1608CH1H030C080AA
Capacitance=3pF
Edc=50V
T.C.=CH
LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
General

Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CGA2B2X7R1C224K050BE
Capacitance=0.22μF
Edc=16V
T.C.=X7R
LxWxT:1x0.5x0.5mm
Soft termination
AEC-Q200

Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CGA2B3X7R1H103M050BB
Capacitance=10nF
Edc=50V
T.C.=X7R
LxWxT:1x0.5x0.5mm
General
AEC-Q200

Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CGA2B3X7R1H223K050BE
Capacitance=22nF
Edc=50V
T.C.=X7R
LxWxT:1x0.5x0.5mm
Soft termination
AEC-Q200

Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CGA3E2C0G1H391J080AA
Capacitance=390pF
Edc=50V
T.C.=C0G
LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
General
AEC-Q200

Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CGJ2B2X7R1E222K050BA
Capacitance=2.2nF
Edc=25V
T.C.=X7R
LxWxT:1x0.5x0.5mm
General
High Reliability grade

Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)
CS11ZU2GA472MYVKA
Capacitance=4.7nF
Edc=400Vac
T.C.=Z5U
DxT: 10.5x5mm ,F: 7.5mm
Safety Standard approved
Halogen-free

SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MLG1005SR18JTD25
L=180nH
Q=8
L x W x T :
1 x 0.5 x 0.5mm

SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MLZ2012A3R3WT000
L=3.3μH
Rated current=200mA
L x W x T :
2 x 1.25 x 0.85mm