SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MLZ2012M150WT000
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
Nennstrom (L veränderung) [Typ.] |
|
Nennstrom (L Veränderung) [Max.] |
|
Nennstrom (Temperaturanstieg) [Typ.] |
|
Nennstrom (Temperaturanstieg) [Max.] |
|
Gleichstromwiderstand [Typ.] |
|
Gleichstromwiderstand [Max.] |
|
Nennspannung [Max.] |
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
CKG32KC0G3A103J335AH
Capacitance=10nF
Edc=1000V
T.C.=C0G
LxWxT:3.6x2.6x3.35mm
MEGACAP type

Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
FG18C0G1H471JNT00
Capacitance=470pF
Edc=50V
T.C.=C0G
LxWxT:4x5.5x2.5mm, Lead pitch:2.5mm
General

Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
FG28C0G2A471JNT06
Capacitance=470pF
Edc=100V
T.C.=C0G
LxWxT:4x5.5x2.5mm, Lead pitch:5mm
General

SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
B82477G4333M000
L=33μH
Rated current=3.5A
12.8mm x 12.8mm

SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MHQ0603P3N6BT000
L=3.6nH
Q=16
L x W x T :
0.65 x 0.35 x 0.35mm

SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MLG0603P47NJT000
L=47nH
Q=10
L x W x T :
0.6 x 0.3 x 0.3mm

SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MLG1005S1N8ST000
L=1.8nH
Q=7
L x W x T :
1 x 0.5 x 0.5mm

SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MLG1005S7N5JT000
L=7.5nH
Q=8
L x W x T :
1 x 0.5 x 0.5mm

SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MLJ1005HXGR16JTD0B
L=160nH
Rated current=600mA
L x W x T :
1.0 x 0.5 x 0.5mm

SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MLZ1608M150WTD25
L=15μH
Rated current=70mA
L x W x T :
1.6 x 0.8 x 0.8mm