SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MLZ2012M1R5HTD25
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
Nennstrom (L veränderung) [Typ.] |
|
Nennstrom (L Veränderung) [Max.] |
|
Nennstrom (Temperaturanstieg) [Typ.] |
|
Nennstrom (Temperaturanstieg) [Max.] |
|
Gleichstromwiderstand [Typ.] |
|
Gleichstromwiderstand [Max.] |
|
Nennspannung [Max.] |
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
Verwandter Inhalt
Darstellung der Eigenschaften (Dies sind Referenzwerte. Sie stellen nicht die tatsächlichen Produkteigenschaften dar.)
Lädt... Dieser Vorgang kann eine Weile dauern
Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen

Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CGA2B2X8R2A151K050BA
Capacitance=150pF
Edc=100V
T.C.=X8R
LxWxT:1x0.5x0.5mm
High Temp. (Up to 150ºC)
AEC-Q200

Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CGA5F2X8R1E474K085AD
Capacitance=0.47μF
Edc=25V
T.C.=X8R
LxWxT:3.2x1.6x0.85mm
Conductive Epoxy
AEC-Q200

Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CGA5L2X8R1E105K160AD
Capacitance=1μF
Edc=25V
T.C.=X8R
LxWxT:3.2x1.6x1.6mm
Conductive Epoxy
AEC-Q200

Axiale Kondensatoren
B41687A5108Q001
1000µF/25V DC
16mm dia x 25mm length

Axiale Kondensatoren
B41689B8138Q001
1300µF/63V DC
21mm dia x 39mm length

Axiale Kondensatoren
B41691A7278Q007

Kondensatoren für Snubber, Resonanzkreise, Bildleistungskompensation (BLK)
B32671P5154K000
0.15uF, 520V DC
5mm(W) x 11mm(H) x 13mm(L)

Kondensatoren für Snubber, Resonanzkreise, Bildleistungskompensation (BLK)
B32672Z5474K000
0.47uF, 520V DC
9mm(W) x 17.5mm(H) x 18mm(L)

Kondensatoren für RFI-Filterung, Glättung, allgemeine Anwendungen
B32620A0152J289
0.0015uF, 1000V DC
4mm(W) x 8.5mm(H) x 10mm(L)

Kondensatoren für RFI-Filterung, Glättung, allgemeine Anwendungen
B32621A3103J000
0.01uF, 250V DC
4mm(W) x 9mm(H) x 13mm(L)