SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
NL453232T-471J-PF
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
CGJ5F4C0G2H821J085AA
Capacitance=820pF
Edc=500V
T.C.=C0G
LxWxT:3.2x1.6x0.85mm
Mid Volt. (100 to 630V)
High Reliability grade

Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
FA28X7R1H473KNU00
Capacitance=47nF
Edc=50V
T.C.=X7R
LxWxT:4x5.5x2.5mm, Lead pitch:5mm
AEC-Q200
General

Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
FG18C0G1H471JNT00
Capacitance=470pF
Edc=50V
T.C.=C0G
LxWxT:4x5.5x2.5mm, Lead pitch:2.5mm
General

PhiCap™ Kondensatoren
B32344E2071A540
Output[50Hz] = 6.3kvar
Output[60Hz] = 7.5kvar
Rated Voltage = 240VAC

SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
B82432C1684J000
L=680μH
Rated current=0.065A
4.5mm x 3.2mm [EIA 1812]

SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
CLF7045T-100M-CA
L=10μH
Rated current=2.5A
L x W x T :
7.2 x 6.9 x 4.5mm

SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MHQ0402PSA0N6CT000
L=0.6nH
Q=16
L x W x T :
0.4 x 0.2 x 0.2mm

SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MHQ0603P13NHT000
L=13nH
Q=16
L x W x T :
0.65 x 0.35 x 0.35mm

SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MLG0603P16NJT000
L=16nH
Q=14
L x W x T :
0.6 x 0.3 x 0.3mm

SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MLG1005SR39HT000
L=390nH
Q=6
L x W x T :
1 x 0.5 x 0.5mm