SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
NL453232T-561J-PF
|
|
Grösse
| Länge (L) |
|
| Breite (W) |
|
| Dicke / Höhe |
|
| Empfohlene Anschlussflächen (A) |
|
| Empfohlene Anschlussflächen (B) |
|
| Empfohlene Anschlussflächen (C) |
|
Elektrische Kennwerte
| Induktivität |
|
| Nennstrom |
|
| Gleichstromwiderstand [Typ.] |
|
| Gleichstromwiderstand [Max.] |
|
| Eigenresonanzfrequenz [Min.] |
|
| Eigenresonanzfrequenz [Max.] |
|
| Q [Min.] |
|
| Q [Typ.] |
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
C3216X6S1E685M160AB
Capacitance=6.8μF
Edc=25V
T.C.=X6S
LxWxT:3.2x1.6x1.6mm
General
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CGA3E2X7R1H222M080AD
Capacitance=2.2nF
Edc=50V
T.C.=X7R
LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
Conductive Epoxy
AEC-Q200
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MLK1005S12NJT000
L=12nH
Q=7
L x W x T :
1 x 0.5 x 0.5mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MLK1005S2N7STD25
L=2.7nH
Q=6
L x W x T :
1 x 0.5 x 0.5mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MLK1005SR22JTD25
L=220nH
Q=6
L x W x T :
1 x 0.5 x 0.5mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MLK1005SR27JTD25
L=270nH
Q=6
L x W x T :
1 x 0.5 x 0.5mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
NL453232T-150J-PF
L=15μH
Q=50
L x W x T :
4.5 x 3.2 x 3.2mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
NL453232T-220J-PF
L=22μH
Q=50
L x W x T :
4.5 x 3.2 x 3.2mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
NL453232T-2R7J-PF
L=2.7μH
Q=50
L x W x T :
4.5 x 3.2 x 3.2mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
NLC453232T-220K-PF
L=22μH
DC Resistance=0.9Ω
L x W x T :
4.5 x 3.2 x 3.2mm