SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)

NL453232T-681J-PF

Produktstatus
Obsolete
Recommended Alternate Part No. : Contact
Discontinue Issue Date : May.28, 2020
Last Purchase Order Date : Mar.31, 2022
Last Shipment Date : Sep.30, 2022
Anwendungen
Commercial Grade
Merkmale
No DirectivityNo Directivity
Wire WoundWire Wound
Ferrite CoreFerrite Core
Serie / Typ
NL453232
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHS

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

Länge (L)
4.50mm ±0.30mm
Breite (W)
3.20mm ±0.20mm
Dicke / Höhe
3.20mm ±0.20mm
Empfohlene Anschlussflächen (A)
1.50mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (B)
3.00mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (C)
2.80mm Nom.

Elektrische Kennwerte

Induktivität
680μH ±5% at 796kHz
Nennstrom
50mA
Gleichstromwiderstand [Typ.]
Gleichstromwiderstand [Max.]
30Ω
Eigenresonanzfrequenz [Min.]
3MHz
Eigenresonanzfrequenz [Max.]
Q [Min.]
30 at 796kHz
Q [Typ.]

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 85°C (Including Self-Temp. Rise)
Lötverfahren
Wave (Flow)
Reflow
Iron Soldering
AEC-Q200
NO
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [180mm Reel]
Stückzahl
500pcs
Gewicht
0.18g

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Charakteristische Kurve

Diese Daten dienen nur als Referenz und garantieren keine Produkteigenschaften.

Kurve wird geladen, bitte warten...