SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
NLC453232T-100K-PF
|
|
Grösse
| Länge (L) |
|
| Breite (W) |
|
| Dicke / Höhe |
|
| Empfohlene Anschlussflächen (A) |
|
| Empfohlene Anschlussflächen (B) |
|
| Empfohlene Anschlussflächen (C) |
|
Elektrische Kennwerte
| Induktivität |
|
| Nennstrom |
|
| Gleichstromwiderstand [Typ.] |
|
| Gleichstromwiderstand [Max.] |
|
| Eigenresonanzfrequenz [Min.] |
|
| Eigenresonanzfrequenz [Max.] |
|
| Q [Min.] |
|
| Q [Typ.] |
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
C1005JB1E223K050BA
Capacitance=22nF
Edc=25V
T.C.=JB
LxWxT:1x0.5x0.5mm
General
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
C1005JB1H102K050BA
Capacitance=1nF
Edc=50V
T.C.=JB
LxWxT:1x0.5x0.5mm
General
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
C1608CH1H120J080AA
Capacitance=12pF
Edc=50V
T.C.=CH
LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
General
Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
FK18C0G1H120JN020
Capacitance=12pF
Edc=50V
T.C.=C0G
LxWxT:4x5.5x2.5mm, Lead pitch:2.5mm
General
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
CLF6045T-330M-D
L=33μH
Rated current=1.07A
L x W x T :
6.2 x 5.9 x 4.5mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MHQ0603P1N7ST000
L=1.7nH
Q=16
L x W x T :
0.65 x 0.35 x 0.35mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MLK1005S12NJT000
L=12nH
Q=7
L x W x T :
1 x 0.5 x 0.5mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
NLC453232T-101K-PF
L=100μH
DC Resistance=4Ω
L x W x T :
4.5 x 3.2 x 3.2mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
NLC453232T-1R0K-PF
L=1μH
DC Resistance=0.11Ω
L x W x T :
4.5 x 3.2 x 3.2mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
NLC453232T-1R5K-PF
L=1.5μH
DC Resistance=0.15Ω
L x W x T :
4.5 x 3.2 x 3.2mm