SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
NLC453232T-120K-PF
|
|
Grösse
| Länge (L) |
|
| Breite (W) |
|
| Dicke / Höhe |
|
| Empfohlene Anschlussflächen (A) |
|
| Empfohlene Anschlussflächen (B) |
|
| Empfohlene Anschlussflächen (C) |
|
Elektrische Kennwerte
| Induktivität |
|
| Nennstrom |
|
| Gleichstromwiderstand [Typ.] |
|
| Gleichstromwiderstand [Max.] |
|
| Eigenresonanzfrequenz [Min.] |
|
| Eigenresonanzfrequenz [Max.] |
|
| Q [Min.] |
|
| Q [Typ.] |
|
Weiteres
| Betriebstemperaturbereich |
|
| Lötverfahren |
|
| AEC-Q200 |
|
| Verpackung |
|
| Stückzahl |
|
| Gewicht |
|
Technische Information
Charakteristische Kurve
Kurve wird geladen, bitte warten...
Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CGA4J2X7R2A473M125AA
Capacitance=47nF
Edc=100V
T.C.=X7R
LxWxT:2x1.25x1.25mm
Mid Volt. (100 to 630V)
AEC-Q200
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
NLC453232T-2R7K-PF
L=2.7μH
DC Resistance=0.2Ω
L x W x T :
4.5 x 3.2 x 3.2mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
NLC565050T-680K-PF
L=68μH
DC Resistance=1.2Ω
L x W x T :
5.6 x 5 x 5mm
Gleichtaktdrossel/Filter für Signalleitungen
TCM0806G-900-2P-T200
Chip Varistors / Ceramic Transient Voltage Suppressors
B72500E0250K060
Maximum continuous voltage=31V
Maximum Clamping Voltage (8/20μs)=67V
Chip Varistors / Ceramic Transient Voltage Suppressors
B72500T0250K060
Maximum continuous voltage=31V
Maximum Clamping Voltage (8/20μs)=67V
TVS-Dioden
B74121U0028M060
Max. working voltage= 2.8V DC
Capacitance(typ)=0.18pF
Current-Sense-Übertrager
VST10/9EE-205S1C2
Sensed Current=20A max
TR=1:200
Ferrite-Kerne
PC40 EC120X101X30
E Cores (EC Type)
Dimensions(A/B/C)=120/50.5/30
Ferrite-Kerne
PC95EC120x101X30
E Cores (EC Type)
Dimensions(A/B/C)=120/50.5/30