SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)

NLC565050T-330K-PF

Produktstatus
Obsolete
Recommended Alternate Part No. : None
Discontinue Issue Date : May.21, 2015
Last Purchase Order Date : Dec.22, 2016
Last Shipment Date : Jun.30, 2017
Anwendungen
Commercial Grade
Merkmale
No DirectivityNo Directivity
Wire WoundWire Wound
Ferrite CoreFerrite Core
Serie / Typ
NLC565050
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
5.60mm ±0.30mm
Breite (W)
5.00mm ±0.30mm
Dicke / Höhe
5.00mm ±0.30mm
Empfohlene Anschlussflächen (A)
2.00mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (B)
4.00mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (C)
4.50mm Nom.

Elektrische Kennwerte

Induktivität
33μH ±10% at 2.52MHz
Nennstrom
400mA
Gleichstromwiderstand [Typ.]
Gleichstromwiderstand [Max.]
620mΩ
Eigenresonanzfrequenz [Min.]
10.5MHz
Eigenresonanzfrequenz [Max.]
Q [Min.]
10 at 2.52MHz
Q [Typ.]

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 105°C (Including Self-Temp. Rise)
Lötverfahren
Wave (Flow)
Reflow
Iron Soldering
AEC-Q200
NO
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [180mm Reel]
Stückzahl
400pcs
Gewicht
0.38g

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Darstellung der Eigenschaften (Dies sind Referenzwerte. Sie stellen nicht die tatsächlichen Produkteigenschaften dar.)

Lädt... Dieser Vorgang kann eine Weile dauern