SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)

NLCV25T-1R5M-EFR

Produktstatus
Production
Anwendungen
Commercial Grade
Merkmale
No DirectivityNo Directivity
Wire WoundWire Wound
Ferrite CoreFerrite Core
Serie / Typ
NLCV25-EFR
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
2.50mm ±0.20mm
Breite (W)
2.00mm ±0.10mm
Dicke / Höhe
1.80mm ±0.10mm
Empfohlene Anschlussflächen (A)
1.00mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (B)
1.50mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (C)
1.50mm Nom.

Elektrische Kennwerte

Induktivität
1.5μH ±20% at 7.96MHz
Nennstrom
890mA
Gleichstromwiderstand [Typ.]
180mΩ
Gleichstromwiderstand [Max.]
216mΩ
Eigenresonanzfrequenz [Min.]
80MHz
Eigenresonanzfrequenz [Max.]
Q [Min.]
Q [Typ.]
10 at 7.96MHz

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 125°C (Including Self-Temp. Rise)
Lötverfahren
Wave (Flow)
Reflow
Iron Soldering
AEC-Q200
NO
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [180mm Reel]
Stückzahl
2000pcs
Gewicht
0.025g

Technische Information

Ausblenden Einblenden

3rd Party ECAD models

Darstellung der Eigenschaften (Dies sind Referenzwerte. Sie stellen nicht die tatsächlichen Produkteigenschaften dar.)

Lädt... Dieser Vorgang kann eine Weile dauern