SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)

NLCV32T-151K-PF

Produktstatus
EOL Announced
Recommended Alternate Part No. : NLCV32T-151K-EF (Interchangeability is not guaranteed.)
Discontinue Issue Date : Nov.19, 2024
Last Purchase Order Date : Mar.31, 2026
Last Shipment Date : Sep.30, 2026
Anwendungen
Commercial Grade
Merkmale
No DirectivityNo Directivity
Wire WoundWire Wound
Ferrite CoreFerrite Core
Serie / Typ
NLCV32-PF
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReachHalogen Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
3.20mm ±0.20mm
Breite (W)
2.50mm ±0.20mm
Dicke / Höhe
2.20mm ±0.20mm
Empfohlene Anschlussflächen (A)
1.20mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (B)
2.00mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (C)
2.00mm Nom.

Elektrische Kennwerte

Induktivität
150μH ±10% at 796kHz
Nennstrom
100mA
Gleichstromwiderstand [Typ.]
6.1Ω
Gleichstromwiderstand [Max.]
7.93Ω
Eigenresonanzfrequenz [Min.]
8MHz
Eigenresonanzfrequenz [Max.]
Q [Min.]
Q [Typ.]
20 at 796kHz

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 105°C (Including Self-Temp. Rise)
Lötverfahren
Wave (Flow)
Reflow
Iron Soldering
AEC-Q200
NO
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [180mm Reel]
Stückzahl
2000pcs
Gewicht
0.05g
FIT (Failure In Time)
This will be displayed when you login to myTDK

Technische Information

Ausblenden Einblenden

3rd Party ECAD models

Charakteristische Kurve

Diese Daten dienen nur als Referenz und garantieren keine Produkteigenschaften.

Kurve wird geladen, bitte warten...