SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)

NLCV32T-1R0M-EF

Produktstatus
Production
Anwendungen
Commercial Grade
Merkmale
No DirectivityNo Directivity
Wire WoundWire Wound
Ferrite CoreFerrite Core
Serie / Typ
NLCV32-EF
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
3.20mm ±0.20mm
Breite (W)
2.50mm ±0.20mm
Dicke / Höhe
2.20mm ±0.20mm
Empfohlene Anschlussflächen (A)
1.20mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (B)
2.00mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (C)
2.00mm Nom.

Elektrische Kennwerte

Induktivität
1μH ±20% at 7.96MHz
Nennstrom
1A
Gleichstromwiderstand [Typ.]
60mΩ
Gleichstromwiderstand [Max.]
78mΩ
Eigenresonanzfrequenz [Min.]
100MHz
Eigenresonanzfrequenz [Max.]
Q [Min.]
Q [Typ.]
10 at 7.96MHz

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 105°C (Including Self-Temp. Rise)
Lötverfahren
Wave (Flow)
Reflow
Iron Soldering
AEC-Q200
NO
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [180mm Reel]
Stückzahl
2000pcs
Gewicht
0.05g

Technische Information

Ausblenden Einblenden

3rd Party ECAD models

Darstellung der Eigenschaften (Dies sind Referenzwerte. Sie stellen nicht die tatsächlichen Produkteigenschaften dar.)

Lädt... Dieser Vorgang kann eine Weile dauern