SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
NLFV32T-680K-EF
|
|
Grösse
| Länge (L) |
|
| Breite (W) |
|
| Dicke / Höhe |
|
| Empfohlene Anschlussflächen (A) |
|
| Empfohlene Anschlussflächen (B) |
|
| Empfohlene Anschlussflächen (C) |
|
Elektrische Kennwerte
| Induktivität |
|
| Nennstrom |
|
| Gleichstromwiderstand [Typ.] |
|
| Gleichstromwiderstand [Max.] |
|
| Eigenresonanzfrequenz [Min.] |
|
| Eigenresonanzfrequenz [Max.] |
|
| Q [Min.] |
|
| Q [Typ.] |
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
C3225C0G1H333K160AA
Capacitance=33nF
Edc=50V
T.C.=C0G
LxWxT:3.2x2.5x1.6mm
General
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
C3225C0G3A152J200AC
Capacitance=1.5nF
Edc=1000V
T.C.=C0G
LxWxT:3.2x2.5x2mm
High Volt. (1000V and over)
Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
C3225C0G3A272J200AC
Capacitance=2.7nF
Edc=1000V
T.C.=C0G
LxWxT:3.2x2.5x2mm
High Volt. (1000V and over)
Entstörkondensatoren
B32922H3104K003
0.1uF, 305Vrms AC
6m(W) x 11m(H) x 18m(L)
Entstörkondensatoren
B32924B4225K000
2.2uF, 350Vrms AC
21m(W) x 31m(H) x 31.5m(L)
Entstörkondensatoren
B32924J3225K003
2.2uF, 305Vrms AC
16m(W) x 32m(H) x 31.5m(L)
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
B82422A3391K100
L=0.39μH
Rated current=0.19A
3.2mm x 2.5mm [EIA 1210]
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
B82432C1102K000
L=1μH
Rated current=0.6A
4.5mm x 3.2mm [EIA 1812]
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
B82472G6102M000
L=1μH
Rated current=3.6A
7.3mm x 7.3mm
SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
B82498F1472J000
L=4.7μH
Rated current=0.09A
2.0mm x 1.25mm [EIA 0805]