SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)

NLV25T-1R2J-PF

Produktstatus
Obsolete
Recommended Alternate Part No. : NLV25T-1R2J-EF (Interchangeability is not guaranteed.)
Discontinue Issue Date : Nov.19, 2024
Last Purchase Order Date : Mar.31, 2026
Last Shipment Date : Sep.30, 2026
Anwendungen
Commercial Grade
Merkmale
No DirectivityNo Directivity
Wire WoundWire Wound
Ferrite CoreFerrite Core
Serie / Typ
NLV25-PF
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReachHalogen Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
2.50mm ±0.20mm
Breite (W)
2.00mm ±0.10mm
Dicke / Höhe
1.80mm ±0.10mm
Empfohlene Anschlussflächen (A)
1.00mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (B)
1.50mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (C)
1.50mm Nom.

Elektrische Kennwerte

Induktivität
1.2μH ±5% at 7.96MHz
Nennstrom
230mA
Gleichstromwiderstand [Typ.]
Gleichstromwiderstand [Max.]
1.2Ω
Eigenresonanzfrequenz [Min.]
230MHz
Eigenresonanzfrequenz [Max.]
Q [Min.]
30 at 7.96MHz
Q [Typ.]

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 105°C (Including Self-Temp. Rise)
Lötverfahren
Wave (Flow)
Reflow
Iron Soldering
AEC-Q200
NO
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [180mm Reel]
Stückzahl
2000pcs
Gewicht
0.025g
FIT (Failure In Time)
Please contact us

Technische Information

Ausblenden Einblenden

3rd Party ECAD models

Charakteristische Kurve

Diese Daten dienen nur als Referenz und garantieren keine Produkteigenschaften.

Kurve wird geladen, bitte warten...