SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)

NLV25T-1R8J-EFD

Produktstatus
Production
Anwendungen
Automotive Grade
Merkmale
AEC-Q200AEC-Q200
No DirectivityNo Directivity
Wire WoundWire Wound
Ferrite CoreFerrite Core
Serie / Typ
NLV25-EFD
Status
ProductionProduction
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
2.50mm ±0.20mm
Breite (W)
2.00mm ±0.10mm
Dicke / Höhe
1.80mm ±0.10mm
Empfohlene Anschlussflächen (A)
1.00mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (B)
1.50mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (C)
1.50mm Nom.

Elektrische Kennwerte

Induktivität
1.8μH ±5% at 7.96MHz
Nennstrom
210mA
Gleichstromwiderstand [Typ.]
Gleichstromwiderstand [Max.]
1.45Ω
Eigenresonanzfrequenz [Min.]
135MHz
Eigenresonanzfrequenz [Max.]
Q [Min.]
30 at 7.96MHz
Q [Typ.]

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 105°C (Including Self-Temp. Rise)
Lötverfahren
Wave (Flow)
Reflow
Iron Soldering
AEC-Q200
YES
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [180mm Reel]
Stückzahl
2000pcs
Gewicht
0.025g
FIT (Failure In Time)
This will be displayed when you login to myTDK

Darstellung der Eigenschaften (Dies sind Referenzwerte. Sie stellen nicht die tatsächlichen Produkteigenschaften dar.)

Lädt... Dieser Vorgang kann eine Weile dauern