SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)

NLV25T-R10J-EF

Produktstatus
Production
Anwendungen
Commercial Grade
Merkmale
No DirectivityNo Directivity
Wire WoundWire Wound
Ferrite CoreFerrite Core
Serie / Typ
NLV25-EF
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReachHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
2.50mm ±0.20mm
Breite (W)
2.00mm ±0.10mm
Dicke / Höhe
1.80mm ±0.10mm
Empfohlene Anschlussflächen (A)
1.00mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (B)
1.50mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (C)
1.50mm Nom.

Elektrische Kennwerte

Induktivität
100nH ±5% at 100MHz
Nennstrom
280mA
Gleichstromwiderstand [Typ.]
Gleichstromwiderstand [Max.]
800mΩ
Eigenresonanzfrequenz [Min.]
800MHz
Eigenresonanzfrequenz [Max.]
Q [Min.]
20 at 100MHz
Q [Typ.]

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 105°C (Including Self-Temp. Rise)
Lötverfahren
Wave (Flow)
Reflow
Iron Soldering
AEC-Q200
NO
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [180mm Reel]
Stückzahl
2000pcs
Gewicht
0.025g
FIT (Failure In Time)
This will be displayed when you login to myTDK

Technische Information

Ausblenden Einblenden

3rd Party ECAD models

Charakteristische Kurve

Diese Daten dienen nur als Referenz und garantieren keine Produkteigenschaften.

Kurve wird geladen, bitte warten...