SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)

NLV25T-R33J-EFD

Produktstatus
Production
Anwendungen
Automotive Grade
Merkmale
AEC-Q200AEC-Q200
No DirectivityNo Directivity
Wire WoundWire Wound
Ferrite CoreFerrite Core
Serie / Typ
NLV25-EFD
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
2.50mm ±0.20mm
Breite (W)
2.00mm ±0.10mm
Dicke / Höhe
1.80mm ±0.10mm
Empfohlene Anschlussflächen (A)
1.00mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (B)
1.50mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (C)
1.50mm Nom.

Elektrische Kennwerte

Induktivität
330nH ±5% at 25.2MHz
Nennstrom
400mA
Gleichstromwiderstand [Typ.]
Gleichstromwiderstand [Max.]
600mΩ
Eigenresonanzfrequenz [Min.]
400MHz
Eigenresonanzfrequenz [Max.]
Q [Min.]
30 at 25.2MHz
Q [Typ.]

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 105°C (Including Self-Temp. Rise)
Lötverfahren
Wave (Flow)
Reflow
Iron Soldering
AEC-Q200
YES
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [180mm Reel]
Stückzahl
2000pcs
Gewicht
0.025g

Technische Information

Ausblenden Einblenden

3rd Party ECAD models

Darstellung der Eigenschaften (Dies sind Referenzwerte. Sie stellen nicht die tatsächlichen Produkteigenschaften dar.)

Lädt... Dieser Vorgang kann eine Weile dauern