SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)

NLV32T-010J-PFD

Anwendungen
Automotive GradeAutomotive Grade
Merkmal
AEC-Q200AEC-Q200
No DirectivityNo Directivity
Wire WoundWire Wound
Ferrite CoreFerrite Core
Serie / Typ
NLV32-PFD
Status
Production (Not Recommended for New Design)Production (Not Recommended for New Design)
Recommended Alternate Part No. : NLV32T-010J-EFD (Interchangeability is not guaranteed.)
Produktmarke
TDK
  • Induktivitäten,Spulen:NLV
  • Induktivitäten,Spulen:NLV
  • Induktivitäten,Spulen:NLV

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
3.20mm ±0.20mm
Breite (W)
2.50mm ±0.20mm
Dicke / Höhe
2.20mm ±0.20mm
Empfohlene Anschlussflächen (A)
1.20mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (B)
2.00mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (C)
2.00mm Nom.

Elektrische Kennwerte

Induktivität
10nH ±5% at 100MHz
Nennstrom
450mA
Gleichstromwiderstand [Typ.]
Gleichstromwiderstand [Max.]
130mΩ
Eigenresonanzfrequenz [Min.]
2.5GHz
Eigenresonanzfrequenz [Max.]
Q [Min.]
15 at 100MHz
Q [Typ.]

Weiteres

Betriebstemperaturbereich (Inklusive Selbsterhitzung)
-40 to 105°C
Lötverfahren
Wave (Flow)
Reflow
Iron Soldering
AEC-Q200
YES
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [180mm Reel]
Stückzahl
2000pcs
Gewicht
0.041g

Darstellung der Eigenschaften (Dies sind Referenzwerte. Sie stellen nicht die tatsächlichen Produkteigenschaften dar.)

Lädt... Dieser Vorgang kann eine Weile dauern