SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)

NLV32T-033J-PFD

Produktstatus
EOL Announced
Recommended Alternate Part No. : NLV32T-033J-EFD (Interchangeability is not guaranteed.)
Discontinue Issue Date : Nov.19, 2024
Last Purchase Order Date : Mar.31, 2026
Last Shipment Date : Sep.30, 2026
Anwendungen
Automotive Grade
Merkmale
AEC-Q200AEC-Q200
No DirectivityNo Directivity
Wire WoundWire Wound
Ferrite CoreFerrite Core
Serie / Typ
NLV32-PFD
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReachHalogen Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
3.20mm ±0.20mm
Breite (W)
2.50mm ±0.20mm
Dicke / Höhe
2.20mm ±0.20mm
Empfohlene Anschlussflächen (A)
1.20mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (B)
2.00mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (C)
2.00mm Nom.

Elektrische Kennwerte

Induktivität
33nH ±5% at 100MHz
Nennstrom
450mA
Gleichstromwiderstand [Typ.]
Gleichstromwiderstand [Max.]
240mΩ
Eigenresonanzfrequenz [Min.]
1.4GHz
Eigenresonanzfrequenz [Max.]
Q [Min.]
25 at 100MHz
Q [Typ.]

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 105°C (Including Self-Temp. Rise)
Lötverfahren
Wave (Flow)
Reflow
Iron Soldering
AEC-Q200
YES
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [180mm Reel]
Stückzahl
2000pcs
Gewicht
0.042g

Technische Information

Ausblenden Einblenden

3rd Party ECAD models

Darstellung der Eigenschaften (Dies sind Referenzwerte. Sie stellen nicht die tatsächlichen Produkteigenschaften dar.)

Lädt... Dieser Vorgang kann eine Weile dauern