SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)

NLV32T-1R0J-PF

Produktstatus
EOL Announced
Recommended Alternate Part No. : NLV32T-1R0J-EF (Interchangeability is not guaranteed.)
Discontinue Issue Date : Nov.19, 2024
Last Purchase Order Date : Mar.31, 2026
Last Shipment Date : Sep.30, 2026
Anwendungen
Commercial Grade
Merkmale
No DirectivityNo Directivity
Wire WoundWire Wound
Ferrite CoreFerrite Core
Serie / Typ
NLV32-PF
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReachHalogen Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
3.20mm ±0.20mm
Breite (W)
2.50mm ±0.20mm
Dicke / Höhe
2.20mm ±0.20mm
Empfohlene Anschlussflächen (A)
1.20mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (B)
2.00mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (C)
2.00mm Nom.

Elektrische Kennwerte

Induktivität
1μH ±5% at 7.96MHz
Nennstrom
400mA
Gleichstromwiderstand [Typ.]
Gleichstromwiderstand [Max.]
700mΩ
Eigenresonanzfrequenz [Min.]
120MHz
Eigenresonanzfrequenz [Max.]
Q [Min.]
30 at 7.96MHz
Q [Typ.]

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 105°C (Including Self-Temp. Rise)
Lötverfahren
Wave (Flow)
Reflow
Iron Soldering
AEC-Q200
NO
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [180mm Reel]
Stückzahl
2000pcs
Gewicht
0.05g

Technische Information

Ausblenden Einblenden

3rd Party ECAD models

Darstellung der Eigenschaften (Dies sind Referenzwerte. Sie stellen nicht die tatsächlichen Produkteigenschaften dar.)

Lädt... Dieser Vorgang kann eine Weile dauern