SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
NLV32T-R47J-EFD
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
Verwandter Inhalt
Darstellung der Eigenschaften (Dies sind Referenzwerte. Sie stellen nicht die tatsächlichen Produkteigenschaften dar.)
Lädt... Dieser Vorgang kann eine Weile dauern
Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen

SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
B82422A3471K100
L=0.47μH
Rated current=0.15A
3.2mm x 2.5mm [EIA 1210]

SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
BCL322520RT-2R2M-D
L=2.2μH
Rated current=3.21A
L x W x T :
3.2 x 2.5 x 2.0mm

SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
CLF5030NIT-2R2N-D
L=2.2μH
Rated current=3.1A
L x W x T :
5.3 x 5 x 2.7mm

SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
LTF5022T-1R2N3R4-D
L=1.2μH
Rated current=3.43A
L x W x T :
6.5 x 5.0 x 2.2mm

SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
LTF5022T-2R2N2R8-D
L=2.2μH
Rated current=2.84A
L x W x T :
6.5 x 5.0 x 2.2mm

SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
LTF5022T-2R2N3R2-LC
L=2.2μH
Rated current=3.4A
L x W x T :
5.2 x 5 x 2.2mm

SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
MLP2520S4R7ST0S1
L=4.7μH
Rated current=1000mA
L x W x T :
2.5 x 2 x 1.1mm

SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
NLCV25T-R47M-EFR
L=0.47μH
DC Resistance=0.096Ω
L x W x T :
2.5 x 2 x 1.8mm

SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
NLCV32T-R47M-EFR
L=0.47μH
DC Resistance=0.0456Ω
L x W x T :
3.2 x 2.5 x 2.2mm

SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
NLV32T-082J-PF
L=0.082μH
Q=27
L x W x T :
3.2 x 2.5 x 2.2mm