SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)

PCM120T-R68N-D

Produktstatus
EOL Announced
Discontinue Issue Date : Sep.20, 2024
Last Purchase Order Date : Feb.28, 2025
Last Shipment Date : May.31, 2025
Anwendungen
Automotive Grade
Merkmale
AEC-Q200AEC-Q200
No DirectivityNo Directivity
ShieldMagnetic Shield
Metal CoreMetal Core
Serie / Typ
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReach SVHC-FreeHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

Länge (L)
12.00mm ±0.40mm
Breite (W)
12.70mm ±0.40mm
Dicke / Höhe
11.50mm Max.
Empfohlene Anschlussflächen (A)
Empfohlene Anschlussflächen (B)
Empfohlene Anschlussflächen (C)

Elektrische Kennwerte

Induktivität
680nH ±30% at 100Hz
Nennstrom (L veränderung) [Typ.]
49.5A (30% Down)
Nennstrom (L Veränderung) [Max.]
Nennstrom (Temperaturanstieg) [Typ.]
46.6A (40°C Rise)
Nennstrom (Temperaturanstieg) [Max.]
Gleichstromwiderstand [Typ.]
830μΩ
Gleichstromwiderstand [Max.]
1.08mΩ
Nennspannung [Max.]
Eigenresonanzfrequenz [Min.]
Eigenresonanzfrequenz [Max.]
Q [Min.]
Q [Typ.]

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-55 to 165°C (Including Self-Temp. Rise)
Lötverfahren
Reflow
AEC-Q200
YES
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [330mm Reel, Tape width 32mm]
Stückzahl
250pcs
Gewicht
6g

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Darstellung der Eigenschaften (Dies sind Referenzwerte. Sie stellen nicht die tatsächlichen Produkteigenschaften dar.)

Lädt... Dieser Vorgang kann eine Weile dauern