SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
PID100-650M
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
Nennstrom (L veränderung) [Typ.] |
|
Nennstrom (L Veränderung) [Max.] |
|
Nennstrom (Temperaturanstieg) [Typ.] |
|
Nennstrom (Temperaturanstieg) [Max.] |
|
Gleichstromwiderstand [Typ.] |
|
Gleichstromwiderstand [Max.] |
|
Nennspannung [Max.] |
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
C0510X5R0J105M030BC
Capacitance=1μF
Edc=6.3V
T.C.=X5R
LxWxT:0.52x1x0.3mm
Low ESL reverse geometry

Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
C1005X7R1H104K050BB
Capacitance=0.1μF
Edc=50V
T.C.=X7R
LxWxT:1x0.5x0.5mm
General

Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CAA573X7S2A476M640LH
Capacitance=47μF
Edc=100V
T.C.=X7S
LxWxT:6.0x7.5x6.4mm
MEGACAP type

SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
ADL32VHC-150M
L=15μH
Rated current=0.7A
L x W x T :
3.2 x 2.5 x 2.5mm

SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
PID120HS-560M
L=2x56μH
Rated current=1.9A
L x W x T :
12.5 x 12.5 x 10.5mm

SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
PID150H-251M
L=2x250μH
Rated current=1.2A
L x W x T :
15.5 x 15.5 x 14.5mm

SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
PID75-251M
L=2x250μH
Rated current=0.27A
L x W x T :
7.5 x 7.5 x 4.8mm

SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
PIS150H-471M
L=470μH
Rated current=1.81A
L x W x T :
15.5 x 15.5 x 14.5mm

SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
SLF12575T-470M2R7-PF
L=47μH
Rated current=2.7A
L x W x T :
12.5 x 12.5 x 7.5mm

SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
SLF7055T-3R3N3R3-3PF
L=3.3μH
Rated current=3.3A
L x W x T :
7 x 7 x 5.5mm