SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
PID120L-251M
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
Nennstrom (L veränderung) [Typ.] |
|
Nennstrom (L Veränderung) [Max.] |
|
Nennstrom (Temperaturanstieg) [Typ.] |
|
Nennstrom (Temperaturanstieg) [Max.] |
|
Gleichstromwiderstand [Typ.] |
|
Gleichstromwiderstand [Max.] |
|
Nennspannung [Max.] |
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
CGA4J2X7R1H334K125AA
Capacitance=0.33μF
Edc=50V
T.C.=X7R
LxWxT:2x1.25x1.25mm
General
AEC-Q200

Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CGA5L3X7T2E224M160AE
Capacitance=0.22μF
Edc=250V
T.C.=X7T
LxWxT:3.2x1.6x1.6mm
Soft termination
AEC-Q200

SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
B82472D6103M000
L=10μH
Rated current=2.30A
7.3mm x 7.3mm

SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
B82472D6473M000
L=47μH
Rated current=1.10A
7.3mm x 7.3mm

SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
B82477D4473M900
L=47μH
Rated current=3.3A
12.5mm x 12.5mm

SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
B82477D4682M900
L=6.8μH
Rated current=8.25A
12.5mm x 12.5mm

SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
B82496C3121G000
L=0.12μH
Rated current=0.16A
1.6mm x 0.8mm [EIA 0603]

SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
B82496C3470G000
L=0.047μH
Rated current=0.27A
1.6mm x 0.8mm [EIA 0603]

SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
B82498F3270J001
L=0.027μH
Rated current=0.7A
2.0mm x 1.25mm [EIA 0805]

SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
PCM120T-1R0N-D
L=1.0μH
Rated current=39.5A
L x W x T :
12.4 x 13.1 x 11.5mm