SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)

PLEA67BBA1R0M-1PT00

Produktstatus
Production
Anwendungen
Commercial Grade
Merkmale
No DirectivityNo Directivity
Thin-filmThin-film
ShieldMagnetic Shield
Metal CoreMetal Core
Serie / Typ
PLE
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReachHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
1.00mm ±0.10mm
Breite (W)
0.60mm ±0.10mm
Dicke / Höhe
0.80mm Max.
Empfohlene Anschlussflächen (A)
0.31mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (B)
0.58mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (C)
0.32mm Nom.

Elektrische Kennwerte

Induktivität
1μH ±20% at 1MHz
Nennstrom (L veränderung) [Typ.]
1A (30% Down)
Nennstrom (L Veränderung) [Max.]
800mA (30% Down)
Nennstrom (Temperaturanstieg) [Typ.]
1.2A (40°C Rise)
Nennstrom (Temperaturanstieg) [Max.]
1A (40°C Rise)
Gleichstromwiderstand [Typ.]
220mΩ
Gleichstromwiderstand [Max.]
265mΩ
Nennspannung [Max.]
Eigenresonanzfrequenz [Min.]
Eigenresonanzfrequenz [Max.]
Q [Min.]
Q [Typ.]

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 125°C (Including Self-Temp. Rise)
Lötverfahren
Reflow
AEC-Q200
NO
Verpackung
Taping [180mm Reel, Tape width 8mm]
Stückzahl
5000pcs
Gewicht
0.003g
FIT (Failure In Time)
This will be displayed when you login to myTDK

Technische Information

Ausblenden Einblenden

3rd Party ECAD models

Charakteristische Kurve

Diese Daten dienen nur als Referenz und garantieren keine Produkteigenschaften.

Kurve wird geladen, bitte warten...