SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)

RLF10160T-101M1R1-D

Produktstatus
EOL Announced
Recommended Alternate Part No. : SPM7054VC-101M-D (Interchangeability is not guaranteed.)
Discontinue Issue Date : May.14, 2024
Last Purchase Order Date : Mar.31, 2026
Last Shipment Date : Dec.31, 2026
Anwendungen
Automotive Grade
Merkmale
AEC-Q200AEC-Q200
Wire WoundWire Wound
ShieldMagnetic Shield
Ferrite CoreFerrite Core
Serie / Typ
RLF-D
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReachPb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
10.20mm ±0.40mm
Breite (W)
10.00mm ±0.30mm
Dicke / Höhe
6.00mm ±0.40mm
Empfohlene Anschlussflächen (A)
2.50mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (B)
5.60mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (C)
3.20mm Nom.

Elektrische Kennwerte

Induktivität
100μH ±20% at 100kHz
Nennstrom (L veränderung) [Typ.]
Nennstrom (L Veränderung) [Max.]
1.7A (30% Down)
Nennstrom (Temperaturanstieg) [Typ.]
1.1A (20°C Rise)
Nennstrom (Temperaturanstieg) [Max.]
Gleichstromwiderstand [Typ.]
195mΩ
Gleichstromwiderstand [Max.]
234mΩ
Nennspannung [Max.]
Eigenresonanzfrequenz [Min.]
Eigenresonanzfrequenz [Max.]
Q [Min.]
Q [Typ.]

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 150°C (Including Self-Temp. Rise)
Lötverfahren
Reflow
Iron Soldering
AEC-Q200
YES
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [330mm Reel]
Stückzahl
500pcs
Gewicht
2.6g

Technische Information

Ausblenden Einblenden

3rd Party ECAD models

Darstellung der Eigenschaften (Dies sind Referenzwerte. Sie stellen nicht die tatsächlichen Produkteigenschaften dar.)

Lädt... Dieser Vorgang kann eine Weile dauern