SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
RLF10160T-680M1R2-D
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
Nennstrom (L veränderung) [Typ.] |
|
Nennstrom (L Veränderung) [Max.] |
|
Nennstrom (Temperaturanstieg) [Typ.] |
|
Nennstrom (Temperaturanstieg) [Max.] |
|
Gleichstromwiderstand [Typ.] |
|
Gleichstromwiderstand [Max.] |
|
Nennspannung [Max.] |
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
C1608JB0J106K080AB
Capacitance=10μF
Edc=6.3V
T.C.=JB
LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
General

Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
CGA3E2NP01H822J080AA
Capacitance=8.2nF
Edc=50V
T.C.=NP0
LxWxT:1.6x0.8x0.8mm
High Temp. (Up to 150ºC)
AEC-Q200

SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
CLF10040T-100M
L=10μH
Rated current=3.3A
L x W x T :
10 x 9.7 x 3.8mm

SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
RLF10160T-100M2R8-D
L=10μH
Rated current=5A
L x W x T :
10.2 x 10 x 6mm

SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
RLF10160T-151MR90-D
L=150μH
Rated current=1.3A
L x W x T :
10.2 x 10 x 6mm

SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
SLF7045T-680MR75-H
L=68μH
Rated current=0.75A
L x W x T :
7 x 7 x 4.5mm

SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)
VLF10045T-100M4R3
L=10μH
Rated current=4.3A
L x W x T :
10 x 9.7 x 4.5mm

Chip Beads
MMZ1608S121ATA00
|Z|=120Ω at 100MHz
Rated current=500mA
L x W x T :
1.6mm x 0.8mm x 0.8mm