SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)

RLF12560T-2R7N110

Produktstatus
Obsolete
Recommended Alternate Part No. : CLF12555T-3R3N-D (Interchangeability is not guaranteed.)
Discontinue Issue Date : May.28, 2020
Last Purchase Order Date : Mar.31, 2022
Last Shipment Date : Sep.30, 2022
Anwendungen
Commercial Grade
Merkmale
Wire WoundWire Wound
ShieldMagnetic Shield
Ferrite CoreFerrite Core
Serie / Typ
RLF
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReachPb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

Länge (L)
12.80mm ±0.50mm
Breite (W)
12.50mm ±0.50mm
Dicke / Höhe
6.00mm Max.
Empfohlene Anschlussflächen (A)
3.20mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (B)
7.50mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (C)
4.00mm Nom.

Elektrische Kennwerte

Induktivität
2.7μH ±30% at 100kHz
Nennstrom (L veränderung) [Typ.]
Nennstrom (L Veränderung) [Max.]
14.4A (50% Down)
Nennstrom (Temperaturanstieg) [Typ.]
11.5A (40°C Rise)
Nennstrom (Temperaturanstieg) [Max.]
Gleichstromwiderstand [Typ.]
4.5mΩ
Gleichstromwiderstand [Max.]
5.4mΩ
Nennspannung [Max.]
Eigenresonanzfrequenz [Min.]
Eigenresonanzfrequenz [Max.]
Q [Min.]
Q [Typ.]

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 105°C (Including Self-Temp. Rise)
Lötverfahren
Reflow
Iron Soldering
AEC-Q200
NO
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [330mm Reel]
Stückzahl
500pcs
Gewicht
4g

Darstellung der Eigenschaften (Dies sind Referenzwerte. Sie stellen nicht die tatsächlichen Produkteigenschaften dar.)

Lädt... Dieser Vorgang kann eine Weile dauern