SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)

SLF10145T-221MR65-H

Produktstatus
EOL Announced
Recommended Alternate Part No. : None
Discontinue Issue Date : May.14, 2024
Last Purchase Order Date : Mar.31, 2026
Last Shipment Date : Dec.31, 2026
Anwendungen
Automotive Grade
Merkmale
AEC-Q200AEC-Q200
Wire WoundWire Wound
ShieldMagnetic Shield
Ferrite CoreFerrite Core
Serie / Typ
SLF-H
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReachPb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

Länge (L)
10.10mm ±0.30mm
Breite (W)
10.10mm ±0.30mm
Dicke / Höhe
4.50mm ±0.30mm
Empfohlene Anschlussflächen (A)
2.50mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (B)
5.60mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (C)
3.20mm Nom.

Elektrische Kennwerte

Induktivität
220μH ±20% at 1kHz
Nennstrom (L veränderung) [Typ.]
Nennstrom (L Veränderung) [Max.]
650mA (10% Down)
Nennstrom (Temperaturanstieg) [Typ.]
700mA (30°C Rise)
Nennstrom (Temperaturanstieg) [Max.]
Gleichstromwiderstand [Typ.]
470mΩ
Gleichstromwiderstand [Max.]
564mΩ
Nennspannung [Max.]
Eigenresonanzfrequenz [Min.]
Eigenresonanzfrequenz [Max.]
Q [Min.]
Q [Typ.]

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 125°C (Including Self-Temp. Rise)
Lötverfahren
Reflow
Iron Soldering
AEC-Q200
YES
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [330mm Reel, Tape width 24mm]
Stückzahl
500pcs
Gewicht
1.4g

Darstellung der Eigenschaften (Dies sind Referenzwerte. Sie stellen nicht die tatsächlichen Produkteigenschaften dar.)

Lädt... Dieser Vorgang kann eine Weile dauern

Kunden, die sich dieses Produkt angesehen haben, haben sich auch Folgendes angesehen

Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)

CS65-B2GA221KYGKA

Capacitance=220pF
Edc=400Vac
T.C.=B

DxT: 7x5mm ,F: 7.5mm
Safety Standard approved
Halogen-free

Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)

CS65-B2GA221KYNKA

Capacitance=220pF
Edc=400Vac
T.C.=B

DxT: 7x5mm ,F: 7.5mm
Safety Standard approved
Halogen-free

Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)

CS65ZU2GA102MYNKA

Capacitance=1nF
Edc=400Vac
T.C.=Z5U

DxT: 7x5mm ,F: 7.5mm
Safety Standard approved
Halogen-free

Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)

CS70-B2GA331KYNKA

Capacitance=330pF
Edc=400Vac
T.C.=B

DxT: 7x5mm ,F: 7.5mm
Safety Standard approved
Halogen-free

Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)

CS75-B2GA471KANKA

Capacitance=470pF
Edc=400Vac
T.C.=B

DxT: 9x7mm ,F: 7.5mm
AEC-Q200
Safety Standard approved
Halogen-free

Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)

CS75-B2GA471KYGKA

Capacitance=470pF
Edc=400Vac
T.C.=B

DxT: 7.5x5mm ,F: 7.5mm
Safety Standard approved
Halogen-free

SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)

CLF10040T-221M

L=220μH
Rated current=0.7A

L x W x T :
10 x 9.7 x 3.8mm

SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)

CLF10040T-221M-D

L=220μH
Rated current=0.7A

L x W x T :
10 x 9.7 x 3.8mm

SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)

CLF6045T-3R3N-D

L=3.3μH
Rated current=3.1A

L x W x T :
6.2 x 5.9 x 4.5mm

SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)

MLZ1608A2R2MT000

L=2.2μH
Rated current=100mA

L x W x T :
1.6 x 0.8 x 0.8mm