SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)

SLF10145T-3R3N3R7-PF

Produktstatus
EOL Announced
Recommended Alternate Part No. : SPM10054T-3R3M-HZR (Interchangeability is not guaranteed.)
Discontinue Issue Date : May.14, 2024
Last Purchase Order Date : Mar.31, 2026
Last Shipment Date : Dec.31, 2026
Anwendungen
Commercial Grade
Merkmale
Wire WoundWire Wound
ShieldMagnetic Shield
Ferrite CoreFerrite Core
Serie / Typ
SLF
Status
EOL announcedEOL announced
Recommended Alternate Part No. : SPM10054T-3R3M-HZR (Interchangeability is not guaranteed.)
Discontinue Issue Date : May.14, 2024
Last Purchase Order Date : Mar.31, 2026
Last Shipment Date : Dec.31, 2026
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReachPb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

Länge (L)
10.10mm ±0.30mm
Breite (W)
10.10mm ±0.30mm
Dicke / Höhe
4.50mm ±0.30mm
Empfohlene Anschlussflächen (A)
2.50mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (B)
5.60mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (C)
3.20mm Nom.

Elektrische Kennwerte

Induktivität
3.3μH ±30% at 1kHz
Nennstrom (L veränderung) [Typ.]
Nennstrom (L Veränderung) [Max.]
4.9A (10% Down)
Nennstrom (Temperaturanstieg) [Typ.]
3.7A (30°C Rise)
Nennstrom (Temperaturanstieg) [Max.]
Gleichstromwiderstand [Typ.]
16.1mΩ
Gleichstromwiderstand [Max.]
19.3mΩ
Nennspannung [Max.]
Eigenresonanzfrequenz [Min.]
Eigenresonanzfrequenz [Max.]
Q [Min.]
Q [Typ.]

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 105°C (Including Self-Temp. Rise)
Lötverfahren
Reflow
Iron Soldering
AEC-Q200
NO
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [330mm Reel]
Stückzahl
500pcs
Gewicht
1.3g
FIT (Failure In Time)
This will be displayed when you login to myTDK

Darstellung der Eigenschaften (Dies sind Referenzwerte. Sie stellen nicht die tatsächlichen Produkteigenschaften dar.)

Lädt... Dieser Vorgang kann eine Weile dauern