SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)

SLF12555T-220M2R3-PF

Produktstatus
Obsolete
Recommended Alternate Part No. : None
Discontinue Issue Date : Jun.3, 2022
Last Purchase Order Date : Sep.30, 2023
Last Shipment Date : Mar.31, 2024
Anwendungen
Commercial Grade
Merkmale
Wire WoundWire Wound
ShieldMagnetic Shield
Ferrite CoreFerrite Core
Serie / Typ
SLF
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReachPb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

Länge (L)
12.50mm ±0.30mm
Breite (W)
12.50mm ±0.30mm
Dicke / Höhe
5.50mm ±0.30mm
Empfohlene Anschlussflächen (A)
2.60mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (B)
8.50mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (C)
3.20mm Nom.

Elektrische Kennwerte

Induktivität
22μH ±20% at 1kHz
Nennstrom (L veränderung) [Typ.]
Nennstrom (L Veränderung) [Max.]
2.3A (10% Down)
Nennstrom (Temperaturanstieg) [Typ.]
3.4A (30°C Rise)
Nennstrom (Temperaturanstieg) [Max.]
Gleichstromwiderstand [Typ.]
33.8mΩ
Gleichstromwiderstand [Max.]
40.6mΩ
Nennspannung [Max.]
Eigenresonanzfrequenz [Min.]
Eigenresonanzfrequenz [Max.]
Q [Min.]
Q [Typ.]

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 105°C (Including Self-Temp. Rise)
Lötverfahren
Reflow
Iron Soldering
AEC-Q200
NO
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [330mm Reel]
Stückzahl
500pcs
Gewicht
2.6g
FIT (Failure In Time)
Please contact us

Charakteristische Kurve

Diese Daten dienen nur als Referenz und garantieren keine Produkteigenschaften.

Kurve wird geladen, bitte warten...