SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)

SLF12575T-1R2N8R2-H

Anwendungen
Automotive GradeAutomotive Grade
Merkmal
AEC-Q200AEC-Q200
Wire WoundWire Wound
ShieldMagnetic Shield
Ferrite CoreFerrite Core
Serie / Typ
SLF-H
Status
EOL announcedEOL announced
Recommended Alternate Part No. : SPM10065VC-1R0M-D (Interchangeability is not guaranteed.)
Discontinue Issue Date : May.14, 2024
Last Purchase Order Date : Mar.31, 2026
Last Shipment Date : Dec.31, 2026
Produktmarke
TDK
  • Induktivitäten,Spulen:SLF12575-H
  • Induktivitäten,Spulen:SLF12575-H

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

Länge (L)
12.50mm ±0.30mm
Breite (W)
12.50mm ±0.30mm
Dicke / Höhe
7.50mm ±0.35mm
Empfohlene Anschlussflächen (A)
2.60mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (B)
8.50mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (C)
3.20mm Nom.

Elektrische Kennwerte

Induktivität
1.2μH ±30% at 1kHz
Nennstrom (L veränderung) [Typ.]
Nennstrom (L Veränderung) [Max.]
13A (10% Down)
Nennstrom (Temperaturanstieg) [Typ.]
8.2A (40°C Rise)
Nennstrom (Temperaturanstieg) [Max.]
Gleichstromwiderstand [Typ.]
5.1mΩ
Gleichstromwiderstand [Max.]
6.12mΩ
Nennspannung [Max.]
Eigenresonanzfrequenz [Min.]
Eigenresonanzfrequenz [Max.]
Q [Min.]
Q [Typ.]

Weiteres

Betriebstemperaturbereich (Inklusive Selbsterhitzung)
-40 to 125°C
Lötverfahren
Reflow
Iron Soldering
AEC-Q200
YES
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [330mm Reel, Tape width 24mm]
Stückzahl
500pcs
Gewicht
3g

Darstellung der Eigenschaften (Dies sind Referenzwerte. Sie stellen nicht die tatsächlichen Produkteigenschaften dar.)

Lädt... Dieser Vorgang kann eine Weile dauern