SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)

SLF7032T-331MR22-2PF

Produktstatus
EOL Announced
Recommended Alternate Part No. : None
Discontinue Issue Date : May.14, 2024
Last Purchase Order Date : Mar.31, 2026
Last Shipment Date : Dec.31, 2026
Anwendungen
Commercial Grade
Merkmale
Wire WoundWire Wound
ShieldMagnetic Shield
Ferrite CoreFerrite Core
Serie / Typ
SLF7032
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReachPb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

Länge (L)
7.00mm ±0.20mm
Breite (W)
7.00mm ±0.20mm
Dicke / Höhe
3.20mm ±0.20mm
Empfohlene Anschlussflächen (A)
1.50mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (B)
4.80mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (C)
2.20mm Nom.

Elektrische Kennwerte

Induktivität
330μH ±20% at 100kHz
Nennstrom
220mA
Gleichstromwiderstand [Typ.]
1.67Ω
Gleichstromwiderstand [Max.]
2.004Ω
Eigenresonanzfrequenz [Min.]
Eigenresonanzfrequenz [Max.]
Q [Min.]
Q [Typ.]

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 105°C (Including Self-Temp. Rise)
Lötverfahren
Reflow
Iron Soldering
AEC-Q200
NO
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [330mm Reel]
Stückzahl
1000pcs
Gewicht
0.4g
FIT (Failure In Time)
Please contact us

Charakteristische Kurve

Diese Daten dienen nur als Referenz und garantieren keine Produkteigenschaften.

Kurve wird geladen, bitte warten...