SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)

SPM10054T-4R7M-HZ

Produktstatus
Production (NRND)
Recommended Alternate Part No. : SPM10054T-4R7M-HZR (Interchangeability is not guaranteed.)
Anwendungen
Automotive Grade
Merkmale
AEC-Q200AEC-Q200
Wire WoundWire Wound
ShieldMagnetic Shield
Metal CoreMetal Core
Serie / Typ
SPM
Status
Production (Not Recommended for New Design)Production (Not Recommended for New Design)
Recommended Alternate Part No. : SPM10054T-4R7M-HZR (Interchangeability is not guaranteed.)
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
10.70mm ±0.50mm
Breite (W)
10.00mm ±0.40mm
Dicke / Höhe
5.40mm Max.
Empfohlene Anschlussflächen (A)
3.80mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (B)
6.10mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (C)
4.80mm Nom.

Elektrische Kennwerte

Induktivität
4.7μH ±20% at 100kHz
Nennstrom (L veränderung) [Typ.]
8.8A (20% Down)
Nennstrom (L Veränderung) [Max.]
Nennstrom (Temperaturanstieg) [Typ.]
14.3A (40°C Rise)
Nennstrom (Temperaturanstieg) [Max.]
Gleichstromwiderstand [Typ.]
11mΩ
Gleichstromwiderstand [Max.]
12.1mΩ
Nennspannung [Max.]
Eigenresonanzfrequenz [Min.]
Eigenresonanzfrequenz [Max.]
Q [Min.]
Q [Typ.]

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 125°C (Including Self-Temp. Rise)
Lötverfahren
Reflow
Iron Soldering
AEC-Q200
YES
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [330mm Reel, Tape width 24mm]
Stückzahl
500pcs
Gewicht
2.99g
FIT (Failure In Time)
This will be displayed when you login to myTDK

Verwandter Inhalt

Mehr anzeigen

Darstellung der Eigenschaften (Dies sind Referenzwerte. Sie stellen nicht die tatsächlichen Produkteigenschaften dar.)

Lädt... Dieser Vorgang kann eine Weile dauern