SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)

SPM3015T-1R0M

Produktstatus
Obsolete
Recommended Alternate Part No. : SPM3015T-1R0M-LR (Interchangeability is not guaranteed.)
Discontinue Issue Date : Jun.3, 2022
Last Purchase Order Date : Sep.30, 2023
Last Shipment Date : Mar.31, 2024
Anwendungen
Commercial Grade
Merkmale
Wire WoundWire Wound
ShieldMagnetic Shield
Metal CoreMetal Core
Serie / Typ
SPM
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReachHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
3.20mm ±0.10mm
Breite (W)
3.00mm ±0.10mm
Dicke / Höhe
1.50mm Max.
Empfohlene Anschlussflächen (A)
1.10mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (B)
1.50mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (C)
1.80mm Nom.

Elektrische Kennwerte

Induktivität
1μH ±20% at 100kHz
Nennstrom (L veränderung) [Typ.]
6.8A (30% Down)
Nennstrom (L Veränderung) [Max.]
5.1A (30% Down)
Nennstrom (Temperaturanstieg) [Typ.]
3.5A (40°C Rise)
Nennstrom (Temperaturanstieg) [Max.]
Gleichstromwiderstand [Typ.]
48.1mΩ
Gleichstromwiderstand [Max.]
52.9mΩ
Nennspannung [Max.]
Eigenresonanzfrequenz [Min.]
Eigenresonanzfrequenz [Max.]
Q [Min.]
Q [Typ.]

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 125°C (Including Self-Temp. Rise)
Lötverfahren
Reflow
Iron Soldering
AEC-Q200
NO
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [180mm Reel, Tape width 8mm]
Stückzahl
2000pcs
Gewicht
0.0661g

Charakteristische Kurve

Diese Daten dienen nur als Referenz und garantieren keine Produkteigenschaften.

Kurve wird geladen, bitte warten...