SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)

SPM4012T-4R7M

Anwendungen
Commercial GradeCommercial Grade
Merkmal
Wire WoundWire Wound
ShieldMagnetic Shield
Metal CoreMetal Core
Serie / Typ
SPM
Status
EOL announcedEOL announced
Recommended Alternate Part No. : SPM4012T-4R7M-LR (Interchangeability is not guaranteed.)
Discontinue Issue Date : Jun.3, 2022
Last Purchase Order Date : Sep.30, 2023
Last Shipment Date : Mar.31, 2024
Produktmarke
TDK
  • Induktivitäten,Spulen:SPM4012
  • Induktivitäten,Spulen:SPM4012

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
4.40mm ±0.20mm
Breite (W)
4.10mm ±0.20mm
Dicke / Höhe
1.20mm Max.
Empfohlene Anschlussflächen (A)
1.65mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (B)
1.65mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (C)
2.30mm Nom.

Elektrische Kennwerte

Induktivität
4.7μH ±20% at 100kHz
Nennstrom (L veränderung) [Typ.]
2.8A (30% Down)
Nennstrom (L Veränderung) [Max.]
2.1A (30% Down)
Nennstrom (Temperaturanstieg) [Typ.]
2A (40°C Rise)
Nennstrom (Temperaturanstieg) [Max.]
Gleichstromwiderstand [Typ.]
178mΩ
Gleichstromwiderstand [Max.]
204.7mΩ
Eigenresonanzfrequenz [Min.]
Eigenresonanzfrequenz [Max.]
Q [Min.]
Q [Typ.]

Weiteres

Betriebstemperaturbereich (Inklusive Selbsterhitzung)
-40 to 125°C
Lötverfahren
Reflow
Iron Soldering
AEC-Q200
NO
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [180mm Reel, Tape width 12mm]
Stückzahl
1000pcs
Gewicht
0.0941g

Darstellung der Eigenschaften (Dies sind Referenzwerte. Sie stellen nicht die tatsächlichen Produkteigenschaften dar.)

Lädt... Dieser Vorgang kann eine Weile dauern