SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)

SPM4015T-R68M-LR

Produktstatus
Production
Anwendungen
Commercial Grade
Merkmale
Wire WoundWire Wound
ShieldMagnetic Shield
Metal CoreMetal Core
Serie / Typ
SPM
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReachHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

Länge (L)
4.40mm ±0.20mm
Breite (W)
4.10mm ±0.20mm
Dicke / Höhe
1.50mm Max.
Empfohlene Anschlussflächen (A)
1.65mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (B)
1.65mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (C)
2.30mm Nom.

Elektrische Kennwerte

Induktivität
680nH ±20% at 100kHz
Nennstrom (L veränderung) [Typ.]
9A (30% Down)
Nennstrom (L Veränderung) [Max.]
Nennstrom (Temperaturanstieg) [Typ.]
6.1A (40°C Rise)
Nennstrom (Temperaturanstieg) [Max.]
Gleichstromwiderstand [Typ.]
18mΩ
Gleichstromwiderstand [Max.]
19.8mΩ
Nennspannung [Max.]
Eigenresonanzfrequenz [Min.]
Eigenresonanzfrequenz [Max.]
Q [Min.]
Q [Typ.]

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 125°C (Including Self-Temp. Rise)
Lötverfahren
Reflow
Iron Soldering
AEC-Q200
NO
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [180mm Reel, Tape width 12mm]
Stückzahl
1000pcs
Gewicht
0.12g
FIT (Failure In Time)
This will be displayed when you login to myTDK

Charakteristische Kurve

Diese Daten dienen nur als Referenz und garantieren keine Produkteigenschaften.

Kurve wird geladen, bitte warten...