SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)

SPM5030VT-R22M-D

Produktstatus
Production (NRND)
Recommended Alternate Part No. : SPM5030VC-R22M-D (Interchangeability is not guaranteed.)
Anwendungen
Automotive Grade
Merkmale
AEC-Q200AEC-Q200
Wire WoundWire Wound
ShieldMagnetic Shield
Metal CoreMetal Core
Serie / Typ
SPM-VT-D
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReachHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

Länge (L)
5.30mm ±0.30mm
Breite (W)
5.10mm ±0.30mm
Dicke / Höhe
3.00mm Max.
Empfohlene Anschlussflächen (A)
2.15mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (B)
2.20mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (C)
2.60mm Nom.

Elektrische Kennwerte

Induktivität
220nH ±20% at 100kHz
Nennstrom (L veränderung) [Typ.]
28.2A (30% Down)
Nennstrom (L Veränderung) [Max.]
Nennstrom (Temperaturanstieg) [Typ.]
14.2A (40°C Rise)
Nennstrom (Temperaturanstieg) [Max.]
Gleichstromwiderstand [Typ.]
4.2mΩ
Gleichstromwiderstand [Max.]
4.6mΩ
Nennspannung [Max.]
Eigenresonanzfrequenz [Min.]
Eigenresonanzfrequenz [Max.]
Q [Min.]
Q [Typ.]

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-55 to 155°C (Including Self-Temp. Rise)
Lötverfahren
Reflow
Iron Soldering
AEC-Q200
YES
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [330mm Reel, Tape width 12mm]
Stückzahl
2000pcs
Gewicht
0.37g
FIT (Failure In Time)
This will be displayed when you login to myTDK

Charakteristische Kurve

Diese Daten dienen nur als Referenz und garantieren keine Produkteigenschaften.

Kurve wird geladen, bitte warten...