SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)

SPM7054VC-470M-D

Produktstatus
Production
Anwendungen
Automotive Grade
Merkmale
AEC-Q200AEC-Q200
Wire WoundWire Wound
ShieldMagnetic Shield
Metal CoreMetal Core
Serie / Typ
SPM-VC-D
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReachHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
7.50mm ±0.40mm
Breite (W)
7.00mm ±0.40mm
Dicke / Höhe
5.40mm Max.
Empfohlene Anschlussflächen (A)
2.85mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (B)
3.10mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (C)
3.30mm Nom.

Elektrische Kennwerte

Induktivität
47μH ±20% at 100kHz
Nennstrom (L veränderung) [Typ.]
5.2A (30% Down)
Nennstrom (L Veränderung) [Max.]
Nennstrom (Temperaturanstieg) [Typ.]
2.6A (40°C Rise)
Nennstrom (Temperaturanstieg) [Max.]
Gleichstromwiderstand [Typ.]
162mΩ
Gleichstromwiderstand [Max.]
186mΩ
Nennspannung [Max.]
80V
Eigenresonanzfrequenz [Min.]
Eigenresonanzfrequenz [Max.]
Q [Min.]
Q [Typ.]

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-55 to 155°C (Including Self-Temp. Rise)
Lötverfahren
Reflow
Iron Soldering
AEC-Q200
YES
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [330mm Reel, Tape width 16mm]
Stückzahl
1000pcs
Gewicht
1.5g
FIT (Failure In Time)
Please contact us

Charakteristische Kurve

Diese Daten dienen nur als Referenz und garantieren keine Produkteigenschaften.

Kurve wird geladen, bitte warten...