SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)

TFM141208BLE-R33MTCA

Produktstatus
Production
Anwendungen
Commercial Grade
Merkmale
Thin-filmThin-film
ShieldMagnetic Shield
Metal CoreMetal Core
SoftSoft Termination
Serie / Typ
TFM-BLE
Status
ProductionProduction
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
1.40mm ±0.20mm
Breite (W)
1.20mm ±0.20mm
Dicke / Höhe
0.80mm Max.
Empfohlene Anschlussflächen (A)
0.63mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (B)
0.40mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (C)
1.30mm Nom.

Elektrische Kennwerte

Induktivität
330nH ±20% at 1MHz
Nennstrom (L veränderung) [Typ.]
4.9A (30% Down)
Nennstrom (L Veränderung) [Max.]
4.5A (30% Down)
Nennstrom (Temperaturanstieg) [Typ.]
4.4A (40°C Rise)
Nennstrom (Temperaturanstieg) [Max.]
4.7A (40°C Rise)
Gleichstromwiderstand [Typ.]
22mΩ
Gleichstromwiderstand [Max.]
25mΩ
Nennspannung [Max.]
20V
Eigenresonanzfrequenz [Min.]
Eigenresonanzfrequenz [Max.]
Q [Min.]
Q [Typ.]

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 125°C (Including Self-Temp. Rise)
Lötverfahren
Reflow
AEC-Q200
NO
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [180mm Reel, Tape width 8mm]
Stückzahl
3000pcs
Gewicht
0.008g
FIT (Failure In Time)
Please contact us

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Darstellung der Eigenschaften (Dies sind Referenzwerte. Sie stellen nicht die tatsächlichen Produkteigenschaften dar.)

Lädt... Dieser Vorgang kann eine Weile dauern