SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)

TFM201208BLE-1R0MTCF

Produktstatus
Production
Anwendungen
Commercial Grade
Merkmale
Thin-filmThin-film
ShieldMagnetic Shield
Metal CoreMetal Core
SoftSoft Termination
Serie / Typ
TFM-BLE
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
2.00mm ±0.20mm
Breite (W)
1.20mm ±0.20mm
Dicke / Höhe
0.80mm Max.
Empfohlene Anschlussflächen (A)
0.60mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (B)
1.20mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (C)
1.20mm Nom.

Elektrische Kennwerte

Induktivität
1μH ±20% at 1MHz
Nennstrom (L veränderung) [Typ.]
3.7A (30% Down)
Nennstrom (L Veränderung) [Max.]
3.4A (30% Down)
Nennstrom (Temperaturanstieg) [Typ.]
2.9A (40°C Rise)
Nennstrom (Temperaturanstieg) [Max.]
2.7A (40°C Rise)
Gleichstromwiderstand [Typ.]
54mΩ
Gleichstromwiderstand [Max.]
60mΩ
Nennspannung [Max.]
20V
Eigenresonanzfrequenz [Min.]
Eigenresonanzfrequenz [Max.]
Q [Min.]
Q [Typ.]

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 125°C (Including Self-Temp. Rise)
Lötverfahren
Reflow
AEC-Q200
NO
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [180mm Reel, Tape width 8mm]
Stückzahl
3000pcs
Gewicht
0.011g
FIT (Failure In Time)
Please contact us

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Charakteristische Kurve

Diese Daten dienen nur als Referenz und garantieren keine Produkteigenschaften.

Kurve wird geladen, bitte warten...