SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)

TFM201610ALM-R47MTAA

Produktstatus
Production
Anwendungen
Commercial Grade
Merkmale
No DirectivityNo Directivity
Thin-filmThin-film
ShieldMagnetic Shield
Metal CoreMetal Core
SoftSoft Termination
Serie / Typ
TFM-ALM
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
2.00mm ±0.20mm
Breite (W)
1.60mm ±0.20mm
Dicke / Höhe
1.00mm Max.
Empfohlene Anschlussflächen (A)
0.60mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (B)
1.20mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (C)
1.60mm Nom.

Elektrische Kennwerte

Induktivität
470nH ±20% at 1MHz
Nennstrom (L veränderung) [Typ.]
5.8A (30% Down)
Nennstrom (L Veränderung) [Max.]
5.1A (30% Down)
Nennstrom (Temperaturanstieg) [Typ.]
5A (40°C Rise)
Nennstrom (Temperaturanstieg) [Max.]
4.5A (40°C Rise)
Gleichstromwiderstand [Typ.]
28mΩ
Gleichstromwiderstand [Max.]
34mΩ
Nennspannung [Max.]
20V
Eigenresonanzfrequenz [Min.]
Eigenresonanzfrequenz [Max.]
Q [Min.]
Q [Typ.]

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 125°C (Including Self-Temp. Rise)
Lötverfahren
Reflow
AEC-Q200
NO
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [180mm Reel, Tape width 8mm]
Stückzahl
3000pcs
Gewicht
0.018g