SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)

TFM201610ALMAR10MTAA

Produktstatus
Production
Anwendungen
Automotive Grade
Merkmale
AEC-Q200AEC-Q200
No DirectivityNo Directivity
Thin-filmThin-film
ShieldMagnetic Shield
Metal CoreMetal Core
SoftSoft Termination
Serie / Typ
TFM-ALMA
Status
ProductionProduction
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
2.00mm ±0.20mm
Breite (W)
1.60mm ±0.20mm
Dicke / Höhe
1.00mm Max.
Empfohlene Anschlussflächen (A)
0.60mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (B)
1.20mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (C)
1.60mm Nom.

Elektrische Kennwerte

Induktivität
100nH ±20% at 1MHz
Nennstrom (L veränderung) [Typ.]
10A (30% Down)
Nennstrom (L Veränderung) [Max.]
8.5A (30% Down)
Nennstrom (Temperaturanstieg) [Typ.]
7.7A (40°C Rise)
Nennstrom (Temperaturanstieg) [Max.]
5.9A (40°C Rise)
Gleichstromwiderstand [Typ.]
8mΩ
Gleichstromwiderstand [Max.]
14mΩ
Nennspannung [Max.]
20V
Eigenresonanzfrequenz [Min.]
Eigenresonanzfrequenz [Max.]
Q [Min.]
Q [Typ.]

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-55 to 150°C (Including Self-Temp. Rise)
Lötverfahren
Reflow
AEC-Q200
YES
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [180mm Reel, Tape width 8mm]
Stückzahl
3000pcs
Gewicht
0.018g
FIT (Failure In Time)
This will be displayed when you login to myTDK

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Verwandter Inhalt

Mehr anzeigen

Darstellung der Eigenschaften (Dies sind Referenzwerte. Sie stellen nicht die tatsächlichen Produkteigenschaften dar.)

Lädt... Dieser Vorgang kann eine Weile dauern