SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)

TFM201612BLEAR15MTCA

Produktstatus
Production
Anwendungen
Automotive Grade
Merkmale
AEC-Q200AEC-Q200
Thin-filmThin-film
ShieldMagnetic Shield
Metal CoreMetal Core
SoftSoft Termination
Serie / Typ
TFM-BLEA
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReachHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
2.00mm ±0.20mm
Breite (W)
1.60mm ±0.20mm
Dicke / Höhe
1.20mm Max.
Empfohlene Anschlussflächen (A)
0.60mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (B)
1.20mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (C)
1.60mm Nom.

Elektrische Kennwerte

Induktivität
150nH ±20% at 1MHz
Nennstrom (L veränderung) [Typ.]
10.5A (30% Down)
Nennstrom (L Veränderung) [Max.]
9.5A (30% Down)
Nennstrom (Temperaturanstieg) [Typ.]
7.5A (40°C Rise)
Nennstrom (Temperaturanstieg) [Max.]
6.5A (40°C Rise)
Gleichstromwiderstand [Typ.]
8mΩ
Gleichstromwiderstand [Max.]
12mΩ
Nennspannung [Max.]
20V
Eigenresonanzfrequenz [Min.]
Eigenresonanzfrequenz [Max.]
Q [Min.]
Q [Typ.]

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-55 to 150°C (Including Self-Temp. Rise)
Lötverfahren
Reflow
AEC-Q200
YES
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [180mm Reel, Tape width 8mm]
Stückzahl
3000pcs
Gewicht
0.024g
FIT (Failure In Time)
Please contact us