SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)

TFM322512ALMA1R5MTAA

Produktstatus
Production
Anwendungen
Automotive Grade
Merkmale
AEC-Q200AEC-Q200
No DirectivityNo Directivity
Thin-filmThin-film
ShieldMagnetic Shield
Metal CoreMetal Core
SoftSoft Termination
Serie / Typ
TFM-ALMA
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReachHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

Länge (L)
3.20mm ±0.20mm
Breite (W)
2.50mm ±0.20mm
Dicke / Höhe
1.20mm Max.
Empfohlene Anschlussflächen (A)
0.80mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (B)
2.00mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (C)
2.50mm Nom.

Elektrische Kennwerte

Induktivität
1.5μH ±20% at 1MHz
Nennstrom (L veränderung) [Typ.]
4.5A (30% Down)
Nennstrom (L Veränderung) [Max.]
4A (30% Down)
Nennstrom (Temperaturanstieg) [Typ.]
3.5A (40°C Rise)
Nennstrom (Temperaturanstieg) [Max.]
3.2A (40°C Rise)
Gleichstromwiderstand [Typ.]
46mΩ
Gleichstromwiderstand [Max.]
57mΩ
Nennspannung [Max.]
20V
Eigenresonanzfrequenz [Min.]
Eigenresonanzfrequenz [Max.]
Q [Min.]
Q [Typ.]

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-55 to 150°C (Including Self-Temp. Rise)
Lötverfahren
Reflow
AEC-Q200
YES
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [180mm Reel, Tape width 8mm]
Stückzahl
2000pcs
Gewicht
0.052g
FIT (Failure In Time)
Please contact us

Technische Information

Ausblenden Einblenden

3rd Party ECAD models

Verwandter Inhalt

Mehr anzeigen

Darstellung der Eigenschaften (Dies sind Referenzwerte. Sie stellen nicht die tatsächlichen Produkteigenschaften dar.)

Lädt... Dieser Vorgang kann eine Weile dauern