SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)

TMS201210ALM-R56MTAA

Produktstatus
Production
Anwendungen
Commercial Grade
Merkmale
No DirectivityNo Directivity
Thin-filmThin-film
ShieldMagnetic Shield
Metal CoreMetal Core
SoftSoft Termination
Serie / Typ
TMS-ALM
Status
ProductionProduction
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
2.00mm ±0.20mm
Breite (W)
1.25mm ±0.20mm
Dicke / Höhe
1.00mm Max.
Empfohlene Anschlussflächen (A)
0.60mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (B)
1.20mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (C)
1.25mm Nom.

Elektrische Kennwerte

Induktivität
560nH ±20% at 1MHz
Nennstrom (L veränderung) [Typ.]
3.4A (30% Down)
Nennstrom (L Veränderung) [Max.]
3A (30% Down)
Nennstrom (Temperaturanstieg) [Typ.]
3.2A (40°C Rise)
Nennstrom (Temperaturanstieg) [Max.]
2.8A (40°C Rise)
Gleichstromwiderstand [Typ.]
39mΩ
Gleichstromwiderstand [Max.]
49mΩ
Nennspannung [Max.]
20V
Eigenresonanzfrequenz [Min.]
Eigenresonanzfrequenz [Max.]
Q [Min.]
Q [Typ.]

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 125°C (Including Self-Temp. Rise)
Lötverfahren
Reflow
AEC-Q200
NO
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [180mm Reel, Tape width 8mm]
Stückzahl
3000pcs
Gewicht
0.015g
FIT (Failure In Time)
Please contact us

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Darstellung der Eigenschaften (Dies sind Referenzwerte. Sie stellen nicht die tatsächlichen Produkteigenschaften dar.)

Lädt... Dieser Vorgang kann eine Weile dauern