SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)

TMS252012ALM-47NNTAA

Produktstatus
Production
Anwendungen
Commercial Grade
Merkmale
No DirectivityNo Directivity
Thin-filmThin-film
ShieldMagnetic Shield
Metal CoreMetal Core
SoftSoft Termination
Serie / Typ
TMS-ALM
Status
ProductionProduction
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
2.50mm ±0.20mm
Breite (W)
2.00mm ±0.20mm
Dicke / Höhe
1.20mm Max.
Empfohlene Anschlussflächen (A)
0.70mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (B)
1.50mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (C)
2.00mm Nom.

Elektrische Kennwerte

Induktivität
47nH ±20% at 1MHz
Nennstrom (L veränderung) [Typ.]
14A (30% Down)
Nennstrom (L Veränderung) [Max.]
12A (30% Down)
Nennstrom (Temperaturanstieg) [Typ.]
14A (40°C Rise)
Nennstrom (Temperaturanstieg) [Max.]
8A (40°C Rise)
Gleichstromwiderstand [Typ.]
3mΩ
Gleichstromwiderstand [Max.]
7mΩ
Nennspannung [Max.]
20V
Eigenresonanzfrequenz [Min.]
Eigenresonanzfrequenz [Max.]
Q [Min.]
Q [Typ.]

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 125°C (Including Self-Temp. Rise)
Lötverfahren
Reflow
AEC-Q200
NO
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [180mm Reel, Tape width 8mm]
Stückzahl
3000pcs
Gewicht
0.035g
FIT (Failure In Time)
This will be displayed when you login to myTDK

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Darstellung der Eigenschaften (Dies sind Referenzwerte. Sie stellen nicht die tatsächlichen Produkteigenschaften dar.)

Lädt... Dieser Vorgang kann eine Weile dauern