SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)

VLB12065HT-R36M

Produktstatus
EOL Announced
Recommended Alternate Part No. : None
Discontinue Issue Date : Nov.19, 2024
Last Purchase Order Date : Mar.31, 2026
Last Shipment Date : Sep.30, 2026
Anwendungen
Commercial Grade
Merkmale
No DirectivityNo Directivity
Wire WoundWire Wound
Ferrite CoreFerrite Core
Serie / Typ
VLB
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReachHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

Länge (L)
11.60mm ±0.40mm
Breite (W)
9.70mm ±0.30mm
Dicke / Höhe
6.30mm ±0.20mm
Empfohlene Anschlussflächen (A)
3.40mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (B)
5.60mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (C)
3.00mm Nom.

Elektrische Kennwerte

Induktivität
360nH ±20% at 1MHz
Nennstrom (L veränderung) [Typ.]
35A (20% Down)
Nennstrom (L Veränderung) [Max.]
Nennstrom (Temperaturanstieg) [Typ.]
27A (40°C Rise)
Nennstrom (Temperaturanstieg) [Max.]
Gleichstromwiderstand [Typ.]
440μΩ
Gleichstromwiderstand [Max.]
466μΩ
Nennspannung [Max.]
Eigenresonanzfrequenz [Min.]
Eigenresonanzfrequenz [Max.]
Q [Min.]
Q [Typ.]

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 125°C (Including Self-Temp. Rise)
Lötverfahren
Reflow
Iron Soldering
AEC-Q200
NO
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [330mm Reel]
Stückzahl
500pcs
Gewicht
3.22g
FIT (Failure In Time)
Please contact us

Charakteristische Kurve

Diese Daten dienen nur als Referenz und garantieren keine Produkteigenschaften.

Kurve wird geladen, bitte warten...