SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)

VLBU1007090T-R18L

Anwendungen
Commercial GradeCommercial Grade
Merkmal
No DirectivityNo Directivity
Wire WoundWire Wound
Ferrite CoreFerrite Core
Serie / Typ
VLBU
Status
ProductionProduction
Produktmarke
TDK
  • Induktivitäten,Spulen:VLBU1007090
  • Induktivitäten,Spulen:VLBU1007090

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

3D Model

Grösse

Länge (L)
10.00mm Max.
Breite (W)
7.00mm Max.
Dicke / Höhe
9.00mm Max.
Empfohlene Anschlussflächen (A)
3.20mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (B)
4.60mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (C)
3.00mm Nom.

Elektrische Kennwerte

Induktivität
180nH ±15% at 100kHz
Nennstrom (L veränderung) [Typ.]
73A (20% Down)
Nennstrom (L Veränderung) [Max.]
Nennstrom (Temperaturanstieg) [Typ.]
70A (40°C Rise)
Nennstrom (Temperaturanstieg) [Max.]
Gleichstromwiderstand [Typ.]
180μΩ
Gleichstromwiderstand [Max.]
198μΩ
Nennspannung [Max.]
Eigenresonanzfrequenz [Min.]
Eigenresonanzfrequenz [Max.]
Q [Min.]
Q [Typ.]

Weiteres

Betriebstemperaturbereich (Inklusive Selbsterhitzung)
-40 to 125°C
Lötverfahren
Reflow
Iron Soldering
AEC-Q200
NO
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [330mm Reel, Tape width 24mm]
Stückzahl
400pcs
Gewicht
2.65g

Darstellung der Eigenschaften (Dies sind Referenzwerte. Sie stellen nicht die tatsächlichen Produkteigenschaften dar.)

Lädt... Dieser Vorgang kann eine Weile dauern