SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)

VLBU6565100T-R10LT

Produktstatus
Production
Anwendungen
Commercial Grade
Merkmale
No DirectivityNo Directivity
Wire WoundWire Wound
Ferrite CoreFerrite Core
Serie / Typ
VLBU
Produktmarke
TDK
Umweltverträglichkeit Klicken Sie hier, um mehr über diese Symbole zu erfahren
RoHSReachHalogen FreePb Free

Bilder dienen lediglich als Referenz und zeigen Beispielprodukte.

Grösse

Länge (L)
6.50mm Max.
Breite (W)
6.50mm Max.
Dicke / Höhe
10.00mm Max.
Empfohlene Anschlussflächen (A)
2.00mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (B)
2.60mm Nom.
Empfohlene Anschlussflächen (C)
4.20mm Nom.

Elektrische Kennwerte

Induktivität
100nH ±15% at 100kHz
Nennstrom (L veränderung) [Typ.]
80A (20% Down)
Nennstrom (L Veränderung) [Max.]
Nennstrom (Temperaturanstieg) [Typ.]
70A (40°C Rise)
Nennstrom (Temperaturanstieg) [Max.]
Gleichstromwiderstand [Typ.]
170μΩ
Gleichstromwiderstand [Max.]
187μΩ
Nennspannung [Max.]
Eigenresonanzfrequenz [Min.]
Eigenresonanzfrequenz [Max.]
Q [Min.]
Q [Typ.]

Weiteres

Betriebstemperaturbereich
-40 to 125°C (Including Self-Temp. Rise)
Lötverfahren
Reflow
Iron Soldering
AEC-Q200
NO
Verpackung
Embossed (Plastic)Taping [330mm Reel, Tape width 24mm]
Stückzahl
400pcs
Gewicht
1.76g
FIT (Failure In Time)
This will be displayed when you login to myTDK

Technische Information

Ausblenden Einblenden

Charakteristische Kurve

Diese Daten dienen nur als Referenz und garantieren keine Produkteigenschaften.

Kurve wird geladen, bitte warten...